Publique sus productos
Boomlifts Telescopic: JLG - 660SJ II
Cramo

Boomlifts Telescopic: JLG - 660SJ II

Traducido por Google,

ELEVACIÓN DE PLUMA TELESCÓPICA DIESEL ≤22M, CAPACIDAD ≥300KG

Especificaciones
    • LENGTH: 10790 MM
    • WIDTH: 2480 MM
    • HEIGHT: 2500 MM
    • WEIGHT: 11603 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 20.02 M
    • HORIZONTAL OUTREACH: 17.4 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 340 KG
    • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 250 KG
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaJLG660SJII
  • Familia de productoBoomlifts Telescopic
  • Grupo de productosBoomlifts Telescopic
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-11-14
  • Número de edición1
Links
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Plataformas de trabajo aéreas
  • Clasificación IFC Objeto