Publique sus productos
Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 800AJ
Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 800AJ
    Cramo

    Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 800AJ

    Traducido por Google,

    PLATAFORMA ELEVADORA ARTICULADA DIESEL < 25 M

    Obtenga el alcance y la versatilidad adicionales que necesita con el mejor alcance de la industria Con los accesorios Workstation in the Sky®, tendrá todo lo que necesita para hacer el trabajo El sistema electrónico de diseño avanzado reduce sus costos al aumentar la eficiencia del combustible y reducir las emisiones

    Especificaciones
      • LENGTH: 11130 MM
      • WIDTH: 2490 MM
      • HEIGHT: 3000 MM
      • WEIGHT: 15558 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 24.4 M
      • HORIZONTALOUTREACH: 15.74 M
      • PLATFORM CAPACITY: 227 KG
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaJLG800AJ
    • Familia de productoBoomlifts Articulated
    • Grupo de productosBoomlifts Articulated Diesel
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-26
    • Número de edición1
    Links
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Plataformas de trabajo aéreas
    • Clasificación IFC Objeto