Publique sus productos
Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 800AJ GENSET
Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 800AJ GENSET
    Cramo

    Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 800AJ GENSET

    Traducido por Google,

    PLATAFORMA ELEVADORA ARTICULADA DIESEL < 25 M

    Con generador a bordo 230V

    Especificaciones
      • LENGTH: 11130 MM
      • WIDTH: 2490 MM
      • HEIGHT: 3000 MM
      • WEIGHT: 15558 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 24.4 M
      • HORIZONTAL OUTREACH: 15.74 M
      • PLATFORM CAPACITY MAX: 227 KG
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaJLG800AJGENSET
    • Familia de productoBoomlifts Articulated
    • Grupo de productosBoomlifts Articulated Diesel
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-02-11
    • Número de edición1
    Links
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Plataformas de trabajo aéreas
    • Clasificación IFC Objeto