Publique sus productos
Boomlifts Telescopic: JLG - 860SJ II
Cramo

Boomlifts Telescopic: JLG - 860SJ II

Traducido por Google,

ELEVACIÓN DE PLUMA TELESCÓPICA DIESEL ≤28M, CAPACIDAD ≥300KG

Especificaciones
    • LENGTH: 12200 MM
    • WIDTH: 2480 MM
    • HEIGHT: 3040 MM
    • WEIGHT: 16488 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 26.2 M
    • HORIZONTAL OUTREACH: 22.9 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 340 KG
    • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 227 KG
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaJLG860SJII
  • Familia de productoBoomlifts Telescopic
  • Grupo de productosBoomlifts Telescopic
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-11-14
  • Número de edición1
Links
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Plataformas de trabajo aéreas
  • Clasificación IFC Objeto