Publique sus productos
Scissor Lifts Electric: JLG - ERT4769 OR
Scissor Lifts Electric: JLG - ERT4769 OR
    Cramo

    Scissor Lifts Electric: JLG - ERT4769 OR

    Traducido por Google,

    ELEVADOR DE TIJERA, AUTOPROPULSADO, ELEC. <15 M, CON ESTABILIZADORES

    El elevador de tijera eléctrico para terrenos difíciles ERT4769 aumenta la productividad gracias al mayor tamaño de la plataforma y las capacidades de conducción en altura.

    Especificaciones
      • LENGTH: 4340 MM
      • WIDTH: 1760 MM
      • HEIGHT: 2770 MM
      • WEIGHT: 6895 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 1430 M
      • PLATFORM CAPACITY MAX: 363 KG
      • PLATFORM EXTENSION FRONT: 1.07 M
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaJLGERT4769OR
    • Familia de productoExplore our Eco Choice fleet
    • Grupo de productosA better choice for our environment
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-12
    • Número de edición1
    Links
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Plataformas de trabajo aéreas
    • Clasificación IFC Objeto

    Disponibilidad en regiones

    Europa