Publique sus productos
Boomlifts Articulated Electric: MANITOU - 120AETJ C3D
Cramo

Boomlifts Articulated Electric: MANITOU - 120AETJ C3D

Traducido por Google,

ELEVADOR ARTICULADO, ELEC. < 10M

Especificaciones
    • LENGTH: 5480 MM
    • WIDTH: 1200 MM
    • HEIGHT: 1900 MM
    • WEIGHT: 6660 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 9.95 M
    • HORIZONTAL OUTREACH: 7 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 200 KG
    • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 200 KG
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMANITOU120AETJC3D
  • Familia de productoBoomlifts Articulated
  • Grupo de productosBoomlifts Articulated Electric
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-11-14
  • Número de edición1
Links
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Plataformas de trabajo aéreas
  • Clasificación IFC Objeto