Publique sus productos
Boomlifts Articulated Diesel: MANITOU - 160ATJ
Cramo

Boomlifts Articulated Diesel: MANITOU - 160ATJ

Traducido por Google,

PLUMA ELEVADORA ARTICULADA DIESEL ≤14,5m

Especificaciones
    • LENGTH: 6530 MM
    • WIDTH: 2300 MM
    • HEIGHT: 2370 MM
    • WEIGHT: 6160 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 14.2 M
    • HORIZONTAL OUTREACH: 8.3 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 230 KG
    • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 230 KG
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMANITOU160ATJ
  • Familia de productoBoomlifts Articulated
  • Grupo de productosBoomlifts Articulated Diesel
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-11-14
  • Número de edición1
Links
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Plataformas de trabajo aéreas
  • Clasificación IFC Objeto