Publique sus productos
Boomlifts Articulated Diesel: MANITOU - 160ATJ PLUS
Cramo

Boomlifts Articulated Diesel: MANITOU - 160ATJ PLUS

Traducido por Google,

PLUMA ELEVADORA ARTICULADA DIESEL ≤14,5m, CAP. >300KG

Especificaciones
    • LENGTH: 6920 MM
    • WIDTH: 2300 MM
    • HEIGHT: 2370 MM
    • WEIGHT: 8100 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 14.2 M
    • HORIZONTAL OUTREACH: 8.94 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 400 KG
    • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 400 KG
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMANITOU160ATJPLUS
  • Familia de productoBoomlifts Articulated
  • Grupo de productosBoomlifts Articulated Diesel
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-11-14
  • Número de edición1
Links
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Plataformas de trabajo aéreas
  • Clasificación IFC Objeto