Publique sus productos
Boomlifts Articulated Diesel: MANITOU - 180ATJ
Boomlifts Articulated Diesel: MANITOU - 180ATJ
    Cramo

    Boomlifts Articulated Diesel: MANITOU - 180ATJ

    Traducido por Google,

    ELEVACIÓN DE PLUMA ARTICULADA DIESEL ≤16m

    Equípate con una plataforma aérea de trabajo 180 ATJ para sortear fácilmente los obstáculos y trabajar en altura, incluso en las zonas más remotas. Gracias a su brazo telescópico articulado, este modelo ofrece una gran precisión de movimiento y permite posicionarse fácilmente en la zona de trabajo. Su tamaño compacto y su capacidad todoterreno también lo convierten en una solución ideal para conducir al aire libre en terrenos irregulares, fangosos o arenosos. Aproveche todo el rendimiento de la plataforma aérea de trabajo ATJ para operar en altura en óptimas condiciones de comodidad y seguridad.

    Especificaciones
      • LENGTH: 7631 MM
      • WIDTH: 2298 MM
      • HEIGHT: 2522 MM
      • WEIGHT: 7550 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 16.1 M
      • HORIZONTAL OUTREACH: 10.5 M
      • PLATFORM CAPACITY MAX: 230 KG
      • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 230 KG
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMANITOU180ATJ
    • Familia de productoBoomlifts Articulated
    • Grupo de productosBoomlifts Articulated Diesel
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-09
    • Número de edición1
    Links
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Plataformas de trabajo aéreas
    • Clasificación IFC Objeto