Publique sus productos
Boomlifts Articulated Diesel: MANITOU - 180ATJ ST5
Cramo

Boomlifts Articulated Diesel: MANITOU - 180ATJ ST5

Traducido por Google,

ELEVACIÓN DE PLUMA ARTICULADA DIESEL ≤16m FASE V

Especificaciones
    • LENGTH: 7790 MM
    • WIDTH: 2320 MM
    • HEIGHT: 2485 MM
    • WEIGHT: 7550 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 16.1 M
    • HORIZONTAL OUTREACH: 10 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 230 KG
    • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 230 KG
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMANITOU180ATJST5
  • Familia de productoBoomlifts Articulated
  • Grupo de productosBoomlifts Articulated Diesel
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-11-14
  • Número de edición1
Links
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Plataformas de trabajo aéreas
  • Clasificación IFC Objeto