Publique sus productos
Boomlifts Articulated Diesel: MANITOU - 200ATJ
Boomlifts Articulated Diesel: MANITOU - 200ATJ
    Cramo

    Boomlifts Articulated Diesel: MANITOU - 200ATJ

    Traducido por Google,

    ELEVACIÓN DE PLUMA ARTICULADA DIESEL ≤19M

    Especificaciones
      • LENGTH: 8430 MM
      • WIDTH: 2470 MM
      • HEIGHT: 2700 MM
      • WEIGHT: 10050 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 18.35 M
      • HORIZONTAL OUTREACH: 11.47 M
      • PLATFORM CAPACITY MAX: 230 KG
      • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 230 KG
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMANITOU200ATJ
    • Familia de productoBoomlifts Articulated
    • Grupo de productosBoomlifts Articulated Diesel
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-03-24
    • Número de edición1
    Links
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Plataformas de trabajo aéreas
    • Clasificación IFC Objeto