Publique sus productos
Boomlifts Articulated Electric: MANITOU - 200ATJE
Cramo

Boomlifts Articulated Electric: MANITOU - 200ATJE

Traducido por Google,

ELEVADOR ARTICULADO ELEC. TERRENO RUGOSO ≤19M

Especificaciones
    • LENGTH: 8340 MM
    • WIDTH: 2320 MM
    • HEIGHT: 2450 MM
    • WEIGHT: 7100 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 18 M
    • HORIZONTAL OUTREACH: 11.57 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 230 KG
    • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 230 KG
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMANITOU200ATJE
  • Familia de productoBoomlifts Articulated
  • Grupo de productosBoomlifts Articulated Electric
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-11-14
  • Número de edición1
Links
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Plataformas de trabajo aéreas
  • Clasificación IFC Objeto

Disponibilidad en regiones

Europa