Publique sus productos
Boomlifts Telescopic: MANITOU - 220TJ PLUS ST5
Cramo

Boomlifts Telescopic: MANITOU - 220TJ PLUS ST5

Traducido por Google,

PLUMA TELESCÓPICA ELEVADOR DIÉSEL ≤22M CAPACIDAD ≥300KG ETAPA V

Especificaciones
    • LENGTH: 10050 MM
    • WIDTH: 2480 MM
    • HEIGHT: 2520 MM
    • WEIGHT: 13600 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 19.74 M
    • HORIZONTAL OUTREACH: 17.78 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 350 KG
    • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 350 KG
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMANITOU220TJPLUSST5
  • Familia de productoBoomlifts Telescopic
  • Grupo de productosBoomlifts Telescopic
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-11-14
  • Número de edición1
Links
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Plataformas de trabajo aéreas
  • Clasificación IFC Objeto