Publique sus productos
Boomlifts Telescopic: MANITOU - 280TJ
Boomlifts Telescopic: MANITOU - 280TJ
    Cramo

    Boomlifts Telescopic: MANITOU - 280TJ

    Traducido por Google,

    ELEVACIÓN DE PLUMA TELESCÓPICA DIESEL ≤28M, CAPACIDAD ≥300KG

    Especificaciones
      • LENGTH: 11355 MM
      • WIDTH: 2480 MM
      • HEIGHT: 2750 MM
      • WEIGHT: 16550 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 25.75 M
      • HORIZONTAL OUTREACH: 21.45 M
      • PLATFORM CAPACITY MAX: 350 KG
      • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 240 KG
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMANITOU280TJ
    • Familia de productoBoomlifts Telescopic
    • Grupo de productosBoomlifts Telescopic
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-14
    • Número de edición1
    Links
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Plataformas de trabajo aéreas
    • Clasificación IFC Objeto