Publique sus productos
Boomlifts Articulated Diesel: MANITOU - MAN'GO 12
Cramo

Boomlifts Articulated Diesel: MANITOU - MAN'GO 12

Traducido por Google,

PLUMA ELEVADORA ARTICULADA DIESEL < 10 M

Especificaciones
    • LENGTH: 5500 MM
    • WIDTH: 1800 MM
    • HEIGHT: 2020 MM
    • WEIGHT: 4150 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 9.91 M
    • HORIZONTAL OUTREACH: 6.69 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 230 KG
    • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 230 KG
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMANITOUMANGO12
  • Familia de productoBoomlifts Articulated
  • Grupo de productosBoomlifts Articulated Diesel
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-11-14
  • Número de edición1
Links
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Plataformas de trabajo aéreas
  • Clasificación IFC Objeto