Publique sus productos
Boomlifts Articulated Electric: NIFTY - HR12NE
Cramo

Boomlifts Articulated Electric: NIFTY - HR12NE

Traducido por Google,

ELEVADOR ARTICULADO, ELEC. < 10 M PESO < 4T

Especificaciones
    • LENGTH: 4100 MM
    • WIDTH: 1500 MM
    • HEIGHT: 1900 MM
    • WEIGHT: 2960 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 10.2 M
    • HORIZONTAL OUTREACH: 6.1 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 200 KG
    • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 200 KG
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaNIFTYHR12NE
  • Familia de productoExplore our Eco Choice fleet
  • Grupo de productosA better choice for our environment
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-19
  • Número de edición1
Links
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Plataformas de trabajo aéreas
  • Clasificación IFC Objeto