Publique sus productos
Vertical Mast lifts: SNORKEL - TM12
Cramo

Vertical Mast lifts: SNORKEL - TM12

Traducido por Google,

ELEVADOR DE PILAR, AUTOPROPULSADO, ELEC. < 5M

Especificaciones
    • LENGTH: 1340 MM
    • WIDTH: 760 MM
    • HEIGHT: 1620 MM
    • WEIGHT: 830 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 3.6 M
    • PLATFORM EXTENSION: 0.5 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 227 KG
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSNORKELTM12
  • Familia de productoScissor and Vertical mast Lifts
  • Grupo de productosVertical Mast lifts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-03-07
  • Número de edición1
Links
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Plataformas de trabajo aéreas
  • Clasificación IFC Objeto

Disponibilidad en regiones

Europa