Publique sus productos
UC-AUDIO-HUB - Crestron Flex Hub Wireless Transceiver
UC-AUDIO-HUB - Crestron Flex Hub Wireless Transceiver
UC-AUDIO-HUB - Crestron Flex Hub Wireless Transceiver
UC-AUDIO-HUB - Crestron Flex Hub Wireless Transceiver
UC-AUDIO-HUB - Crestron Flex Hub Wireless Transceiver

    UC-AUDIO-HUB - Crestron Flex Hub Wireless Transceiver

    Traducido por Google,

    Crestron Flex UC-AUDIO-HUB es un transceptor inalámbrico y mezclador automático que se conecta con hasta cuatro dispositivos Crestron Flex UC-AUDIO-POD emparejados a través de la tecnología de telecomunicaciones inalámbricas mejoradas digitales (DECT™). El concentrador recibe audio de los micrófonos de los pods, lo mezcla automáticamente y lo transfiere a un UC Engine a través de una conexión USB-C®. El concentrador también distribuye audio a todos los pods emparejados después de recibir el audio del UC Engine.

    Conectividad inalámbrica
    El concentrador se conecta de forma inalámbrica y distribuye audio a hasta cuatro pods emparejados, lo que permite colocar los pods en cualquier lugar dentro de una habitación. Esto permite que el centro y los módulos se implementen en grandes salas de conferencias y espacios de reuniones de usos múltiples. La coherencia del nivel de audio se logra cuando los niveles de volumen se sincronizan en todos los pods.

    Seguridad sólida
    El concentrador proporciona una transmisión de audio segura hacia y desde los módulos aprovechando la tecnología DECT. DECT utiliza múltiples niveles de seguridad y no interfiere con otras tecnologías inalámbricas, como Wi-Fi® y Bluetooth®.

    Fácil gestión de dispositivos
    La configuración y el estado de la conexión del concentrador se pueden monitorear a través de una sencilla interfaz de usuario web sin configuración previa. Las actualizaciones, el monitoreo y la administración del firmware se pueden controlar mediante el servicio XiO Cloud®.

    Especificaciones
    • Key Features

      • A wireless transceiver and auto mixer for Crestron Flex Pods
      • Pairs with up to four pods via DECT™ technology
      • DECT technology ensures minimal interference and robust security
      • Connects to a UC Engine through a USB-C® cable, transferring auto-mixed audio to the UC application


      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaUC-AUDIO-HUB
      • Familia de productoAudio Visual Workspace Solutions
      • Grupo de productosUnified Communications
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2023-11-14
      • Número de edición1
      • Altura (pulgadas)1.35
      • Ancho (pulgadas)5.04
      • Profundidad (pulgadas)5.04
      Información relacionada
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      • Peso Neto (kg)0.56
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
      • Código Uniclass 2015Pr_40_10_27_88
      • Descripción Uniclass 2015Telecommunications equipment and outlets labels
      • CSI MasterFormat 2014 Code27 20 00
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloData Communications
      • Número OmniClass23-37 23 00
      • Título OmniClass Telecommunications Equipment