Publique sus productos
UC-AUDIO-POD-TTMK - Tabletop Mounting Kit for Crestron Flex Pod Wireless Speaker and Microphone
UC-AUDIO-POD-TTMK - Tabletop Mounting Kit for Crestron Flex Pod Wireless Speaker and Microphone

    UC-AUDIO-POD-TTMK - Tabletop Mounting Kit for Crestron Flex Pod Wireless Speaker and Microphone

    Traducido por Google,

    El UC-AUDIO-POD-TTMK es un kit de montaje de mesa opcional para el Crestron Flex UC-AUDIO-POD. El kit, fácil de instalar, incluye una brida de plástico, un tubo roscado y dos tuercas para montar el módulo en una mesa. Se adjunta una tira adhesiva a la parte inferior de la brida para evitar que la cápsula gire sobre la mesa.


    El kit de montaje se puede instalar en cualquier superficie plana y nivelada con un espesor mínimo de 3/4 pulg. (19 mm) hasta un espesor máximo de 1,50 pulg. (38 mm). Los cables pasan a través del centro del tubo roscado, pasando por debajo de la superficie de montaje para una apariencia completamente oculta.

    Especificaciones

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaUC-AUDIO-POD-TTMK
    • Familia de productoAudio Visual Workspace Solutions
    • Grupo de productosUnified Communications
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-11-14
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)3.1
    • Ancho (pulgadas)3.35
    • Profundidad (pulgadas)3.05
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
    • Código Uniclass 2015Pr_40_10_27_88
    • Descripción Uniclass 2015Telecommunications equipment and outlets labels
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 20 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloData Communications
    • Número OmniClass23-37 23 00
    • Título OmniClass Telecommunications Equipment