Publique sus productos
TURBOFLEX Glass Railing System

TURBOFLEX Glass Railing System

Traducido por Google,

Innovación revolucionaria, diseñada para la industria.

TURBOFLEX combina las características más buscadas en barandillas de vidrio en un sistema innovador. Su avanzada tecnología de fijación de vidrio permite ajustar la inclinación y la altura para lograr una alineación perfecta y una visibilidad óptima en todo momento. La base TURBOFLEX admite vidrios de 1/2” a 27/32”, ofreciendo una solución de barandilla optimizada que simplifica la planificación y elimina la necesidad de especificar múltiples perfiles de base.

Con TURBOFLEX , el rendimiento estructural es primordial. El sistema superó las pruebas HVHZ de Miami-Dade, las más rigurosas del país en cuanto a impacto y presión cíclica. Precisión, versatilidad y una estabilidad inquebrantable: eso es TURBOFLEX.

Especificaciones
  • ADJUSTABILITY: Glass securing system offers ±2 degrees of glass tilt adjustment for clean sightlines. ±1/8” height adjusters are also available to perfectly align glass. 

    VERSATILITY: Base shoe accommodates monolithic and laminated glass thicknesses from 1/2” to 27/32”, greatly simplifying specification. 

    STABILITY: Unmatched structural performance–passed Miami-Dade HVHZ testing. System also features stainless steel glass clamping components for enhanced resiliency. 

    SUSTAINABILITY: Unique hollow base shoe design uses 60% less material than standard base shoes while making it much lighter.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaturboflex-glass-railing-system
  • Familia de productoRailings
  • Grupo de productosWindscreen
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2026-06-03
  • Número de edición1
  • Profundidad (pulgadas)5
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos