Dado que la resiliencia y la sostenibilidad desempeñan un papel importante en el diseño de edificios, el sistema de parasol de una sola hoja de la serie 8010 ofrece una solución versátil y eficaz para reducir la ganancia de calor solar. Los ángulos de las hojas se pueden ajustar de 0 a -35 grados en intervalos de 5 grados mediante soportes especializados que se fijan a los marcos de las fachadas y los muros cortina. Se pueden especificar juntas de empalme para crear una hoja ajustable, continua y optimizada.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |