Publique sus productos
Glass Awning Support System
Glass Awning Support System
Glass Awning Support System

    Glass Awning Support System

    4.8 de 5 estrellas4.8(9 reseñas)
    Traducido por Google,

    El sistema de soporte para toldos de vidrio de CRL le dará a cualquier entrada una apariencia sencilla y elegante. Con el uso de vidrio laminado templado, puede agregar una gama de colores, texturas y efectos especiales de vidrio que no están disponibles con el vidrio monolítico típico. Esto complementa y realza el diseño de cualquier edificio. El uso de conexiones de ojo y horquilla hace que la instalación de nuestro sistema de toldos sea rápida y fácil. Las bielas están diseñadas para hacer ajustes de campo en condiciones de trabajo variables en un abrir y cerrar de ojos.


    Especificaciones
    • Complete Hardware System for 9/16" (14 mm) Tempered Laminated Glass Awnings

      • Provides Protection From the Weather Without Obstructing the View
      • Adjustable Slope for Most Weather Conditions
      • All High Grade 316 Alloy Stainless Steel Components for Panel Sizes Up to 48" (1219 mm) Wide and 72" (1829 mm) Long

      keywords: sunshade, shade, canopy, awning, sun blind, glass roof

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacrl-usalum-glass-awning-support-system
    • Familia de productoWalls
    • Grupo de productosSun Control Devices
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-11-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Persianas, estores
    • Nombre UNSPSCAwnings
    • Código UNSPSC30151901
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_07_05
    • Descripción Uniclass 2015Awnings
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 73 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAwnings
    • Número OmniClass23-17 21 11
    • Título OmniClass Exterior Protection of Openings

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos