Publique sus productos
Series DHS-500 Hurricane Resistant Storefront

Series DHS-500 Hurricane Resistant Storefront

Traducido por Google,
Pre-vidriado de fábrica con relleno vidriado de 9/16" o 1-5/16" (14 o 33 mm)
  • Aprobado por el condado de Miami-Dade
  • Extruido de un mínimo de aleación de aluminio 6063-T6
  • +100 psf /-130 psf Impacto de misil grande e Impacto de misil pequeño
  • Acabados pintados personalizados que cumplen con AAMA 2605 disponibles
  • NOA n.° 12-0406.02 y 14-0331.02

El DHS-500 es un sistema de pared de ventana de escaparate resistente a huracanes de 5" de profundidad diseñado para todas las aplicaciones comerciales, incluidos espacios comerciales, hoteles, condominios, edificios de oficinas, instalaciones institucionales y estructuras industriales. El DHS-500 está diseñado para brindar calidad, resistencia y durabilidad, manteniendo una apariencia verdaderamente elegante.
Especificaciones técnicas
  • Referenciacrl-usalum-series-dhs-500
  • Familia de productoDoors
  • Grupo de productosAluminum -Framed Entrances And Storefronts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-06-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas