Entice es el primer sistema de entrada que combina la estética del vidrio con el rendimiento térmico de un marco completo. Con montantes verticales ultradelgados de 2,8 cm (1-1/8"), ofrece superficies acristaladas limpias y alcanza valores U tan bajos como 0,43 gracias a componentes con aislamiento térmico mejorado. Entice también ofrece la ventaja de poder instalar herrajes para manijas de puertas, incluyendo dispositivos antipánico Blumcraft, en unidades de vidrio aislante de 2,5 cm (1") mediante herrajes patentados que se instalan a través del vidrio. Esto crea una impactante estética que da la sensación de que las ventanas flotan en el aire.
EPD y HPD ya están disponibles.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |