Publique sus productos
Series 451 & IT451 Center Glaze Storefront Systems

Series 451 & IT451 Center Glaze Storefront Systems

Traducido por Google,
Rellenos de vidriado de 1" (25 mm)
  • Serie 451 - 2" x 4-1/2" (50,8 x 114,3 mm) No térmico
  • Serie IT451 - 2" x 4-1/2" (50,8 x 114,3 mm) Térmico
  • Ensamblaje de bloque de corte o estriado de tornillo
  • Opción de instalación apilable

La serie IT451 ofrece un rendimiento térmico mejorado utilizando la tecnología Poly-Aluminizer™ y Lancer™ Thermal Break. Las series 451 e IT451 pueden ser acristaladas para interior o exterior. Se utiliza una junta de EPDM de carga superior para colocar y sellar el vidrio en la bolsa de aluminio. Los sistemas Center Glazed son compatibles con todas las puertas de entrada de aluminio de EE. UU.
Especificaciones técnicas
  • Referenciacrl-usalum-451-it451
  • Familia de productoDoors
  • Grupo de productosAluminum -Framed Entrances And Storefronts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-06-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas