La serie de paredes de vidrio biplegable de Monterey le permite llevar el exterior al interior mientras brinda resistencia a las condiciones climáticas indeseables. Hay innumerables opciones disponibles para crear grandes espacios habitables que hacen una transición perfecta del exterior al interior, la puerta plegable de vidrio se puede configurar de muchas maneras diferentes. Nuestros componentes de ingeniería de precisión proporcionan un sistema que se desliza suavemente con un mínimo esfuerzo. La Serie Monterey brinda seguridad con cerraduras multipunto que se enganchan con un simple giro de la manija.
Sistema de pared de vidrio biplegable para usar con vidrio monolítico de 1/4", 3/8" o 1/2" (6, 10 o 12 mm) y vidrio aislante de 1" (25 mm)
#puertadeacordeón, #puertadevidrio, #puertadealuminio, #puertaplegable, #puertaplegabledevidrio
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |