Las puertas y los marcos balanceados monumentales de acero inoxidable y bronce formado de la serie Premium de CRL-Blumcraft® se fabrican con la tecnología de ranura en V para producir esquinas nítidas y juntas ajustadas. Se utiliza una aleación de calibre 14 para garantizar la integridad estructural y un rendimiento duradero. El ancho del montante es de 2" (51 mm) con una altura mínima de la baranda superior de 3-1/2" (89 mm) y una altura mínima de la baranda inferior de 6" (152 mm). Todas las puertas están hechas a medida para su proyecto en particular, de modo que podemos ofrecerle infinitas combinaciones de tamaños para cumplir con su diseño.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |