Publique sus productos
U.S. Aluminum Series BAL-350 Hurricane Resistant Terrace Door

U.S. Aluminum Series BAL-350 Hurricane Resistant Terrace Door

Traducido por Google,
Aprobado por el condado de Miami-Dade, grado comercial pesado
  • Pre-vidriado de fábrica con silicona estructural
  • +100 psf /-100 psf Impacto de misil grande
  • +120 psf /-120 psf Impacto de misil pequeño
  • Infiltración de aire de prueba según ASTM E283 a 6,24 psf
  • NOA n.º 12-0405.08 y 12-0405.09

La puerta de balcón/terraza resistente a huracanes BAL-350 está elegantemente diseñada para aplicaciones de gran altura como hoteles, condominios y edificios de oficinas. Al ser probado para la resistencia al impacto de misiles pequeños y grandes, así como su alto rendimiento para la resistencia al agua, el BAL-350 cumple y supera todos los requisitos de los desarrolladores de condominios comerciales y de gran altura con el más alto nivel de calidad. Con la creciente necesidad de un producto comercial resistente a los impactos en el mercado residencial, la BAL-350 encabeza la lista de puertas de balcón y terraza individuales.
Especificaciones técnicas
  • Referenciacrl-usalum-series-bal-350
  • Familia de productoDoors
  • Grupo de productosPressure-Resistant Doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-06-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos