Publique sus productos
Series IG500 Hurricane Resistant Storefront

Series IG500 Hurricane Resistant Storefront

Traducido por Google,
Acristalamiento de 9/16" (14 mm)
  • Estructura de 2-1/2" x 5" (63 x 127 mm)
  • Gran impacto de misil probado
  • Probado estructuralmente a 210 mph
  • Control Integral de Agua Secundaria

El sistema Storm Front™ es un sistema de vidriado seco que ahorra tiempo y dinero en la instalación. Los sistemas IG500 e IG600 Storm Front™ han superado los estrictos requisitos del protocolo del condado de Miami/Dade para una máxima protección contra vientos fuertes y escombros arrastrados por el viento. La entrada Storm Front™ incorpora un diseño patentado de un cordón de acristalamiento, lo que garantiza la máxima protección en el área de la entrada.
Especificaciones técnicas
  • Referenciacrl-usalum-series-ig500-ig600
  • Familia de productoDoors
  • Grupo de productosAluminum -Framed Entrances And Storefronts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-06-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloEntrances and Storefronts
  • Número OmniClass23-13 33 23
  • Título OmniClass Storefronts