Presentamos la última frontera en exploración de mosaicos: Alaska de Crossville.
Esta moderna colección con aspecto de terrazo te invita a crear diseños desinhibidos. Los diseños en tonos sobre tonos inspirados en la naturaleza de Alaska combinan con otras líneas de Crossville, y las amplias opciones de tamaño, incluida nuestra baldosa de campo más grande de 24 x 48, permiten posibilidades inexploradas. A medida que la luz pasa a través de las baldosas, vislumbra el brillo, gracias al acabado doble que recuerda al verdadero terrazo.
La tecnología Digital Plus ofrece gráficos ultrarrealistas y la calidad de los productos Crossville garantiza un rendimiento inaudito en los materiales de terrazo tradicionales. La paleta de colores de Alaska ofrece neutros versátiles como ningún otro. La gama de tamaños de losetas de campo, desde 24 x 48 hasta 12 x 24, crea infinitas posibilidades, especialmente cuando se combina con uno de los impresionantes mosaicos, 2 x 2, o el nuevo mosaico poligonal de 12 piezas. Las piezas de moldura de un borde redondeado de 4 x 24 junto con la base de zócalo de 6 x 12 completan las instalaciones en un estilo de acabado hermoso. Los colores de Alaska también combinan con nuestra colección Retro Active 2.0 .
Póngase en contacto con Crossville
Iniciar sesiónDisponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |