Publique sus productos
Altered State
Altered State
Altered State
Altered State
Altered State
Altered State
Altered State
Altered State
Altered State
Altered State
    Crossville

    Altered State

    Traducido por Google,

    Altered State imita ingeniosamente el aspecto del acero oxidado, el cobre, el hierro, el zinc y el cromo en baldosas de porcelana duraderas. Inspirada en las composiciones poco comunes de los artesanos del metal, esta colección combina fuerza y ​​estilo. A medida que el aire y el agua envejecen el metal, los gráficos de Altered State evocan ambos procesos con imágenes y esmaltes muy detallados para una apariencia metalúrgica convincente.

    Póngase en contacto con Crossville

    Especificaciones
    • Breaking Strength >450 lbf ASTM C648

      Bond Strength >200 psi ASTM C482

      Chemical Resistance Unaffected ASTM C650

      Frost Resistance Resistant ASTM C1026

      Water Absorption <0.50% ASTM C373

      Scratch Hardness 7 Mohs Scale

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaatlered-state-porcelain-stone-tile
    • Familia de productoTile
    • Grupo de productosPorcelain Stone
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPorcelana
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13 11
    • Título OmniClass Ceramic Mosaic Tile Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica