Publique sus productos
Basalt
Basalt
Basalt
Basalt
Basalt
Basalt
Basalt
Basalt
    Crossville

    Basalt

    Traducido por Google,

    Si busca una resistencia que se luce, una sencillez que brilla y un estilo que se enciende, elija Basalt Porcelain Stone ® de inspiración volcánica. Las baldosas resistentes pero sofisticadas presentan vetas auténticamente finas, tonos terrosos y un toque de brillo cristalino. El resultado es una base dinámica que es especialmente potente en entornos comerciales.

    Póngase en contacto con Crossville

    Especificaciones
    • Breaking Strength ≥400 lbf ASTM C648

      Bond Strength >200 psi ASTM C482

      Chemical Resistance Unaffected ASTM C650

      Frost Resistance Resistant ASTM C1026

      Water Absorption <0.50% ASTM C373

      Scratch Hardness 7 Mohs Scale

    Especificaciones técnicas
    • Referenciabasalt-porcelain-stone-tile
    • Familia de productoTile
    • Grupo de productosPorcelain Stone
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPorcelana
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13 11
    • Título OmniClass Ceramic Mosaic Tile Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica