Publique sus productos
Native Metal
Native Metal
Native Metal
Native Metal
Native Metal
Native Metal
Native Metal
Native Metal
Native Metal
    Crossville

    Native Metal

    Traducido por Google,

    Inherentes a la tierra y suspendidos en la galaxia, los metales tan ricos como el oro han estado arraigados en nuestro planeta desde el principio de los tiempos. Native Metal captura el lujo eterno de los minerales y las menas patinadas en una línea de azulejos de porcelana y resina única y refrescante.

    Con seis azulejos de porcelana únicos terminados con múltiples técnicas de esmaltado, los talentosos artesanos de Crossville fusionan materiales en un producto hecho para las generaciones. Los detalles de pared de resina formulados con metales reales brindan dos piezas decorativas rectilíneas: ondas y puntos. Cree aún más impacto con mosaicos donde la porcelana y la resina se combinan a la perfección en un material de superficie extraordinario. Fabricado de manera cuidadosa y responsable en los EE. UU., Native Metal ofrece un enfoque creativo y lujoso con el que puede sentirse bien. Para una limpieza fácil, solicite Cross-Sheen®.

    Fabricado en EE. UU. y certificado por Green Squared®.

    Póngase en contacto con Crossville

    Especificaciones técnicas
    • Referencianative-metal-porcelain-stone-tile
    • Familia de productoTile
    • Grupo de productosPorcelain Stone
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPorcelana
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13 11
    • Título OmniClass Ceramic Mosaic Tile Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica