Publique sus productos
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
    Crossville

    Portugal

    Traducido por Google,

    Inspirada en la piedra caliza oscura del Atlántico portuguesa, la colección de piedra de porcelana Portugal está adornada con la belleza natural que solo se encuentra en el Mediterráneo. El aspecto de la piedra caliza capturada en esta línea es diferente al de otras de su tipo, presentando una superficie sutil y orgánica que brinda una elegancia sofisticada y táctil. Los seis tonos de la paleta de colores de Portugal son una mezcla de neutros cálidos y fríos diseñados para coordinar con algunas de nuestras colecciones más vendidas, lo que proporciona un espectro aún más amplio de baldosas Crossville para mezclar y combinar en sus proyectos.

    Portugal no solo es único en su apariencia, sino también en su tacto. Esta línea viene en acabados para interiores y exteriores, ofreciendo soluciones ideales para instalaciones que fluyen desde el interior hacia el exterior. Las baldosas de campo sin pulir para interiores de Portugal varían desde tamaños extra grandes de 24” x 48” hasta 6” x 24”, y los tamaños exteriores texturizados, diseñados con un DCOF mínimo promedio de 0,60 y clasificados R11, vienen en 12” x 24” y 24” x 24”. El mosaico triangular distintivo de la línea abre muchas posibilidades de diseño para pisos y paredes; funciona tanto con desagües lineales como centrados en pisos de áreas húmedas y crea un punto focal vertical impresionante cuando se lleva a la pared. ¿Necesita algo más sutil? También ofrecemos un mosaico tradicional de 2” x 2”. Complete sus instalaciones con una base redondeada o cóncava hecha del mismo material que la baldosa de campo para garantizar la coordinación.

    Póngase en contacto con Crossville

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaportugal-porcelain-stone-tile
    • Familia de productoTile
    • Grupo de productosPorcelain Stone
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPorcelana
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13 11
    • Título OmniClass Ceramic Mosaic Tile Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica