Publique sus productos
Stone Fiction
Stone Fiction
Stone Fiction
Stone Fiction
Stone Fiction
    Crossville

    Stone Fiction

    Traducido por Google,

    El encanto del travertino desde el interior al exterior.

    No es mentira que el travertino de corte transversal es una manifestación de estilo atemporal y terrenal. Los requisitos de mantenimiento y las irregularidades de la superficie hacen que el compromiso con el travertino sea, por así decirlo, difícil. La colección de baldosas de porcelana Stone Fiction es la alternativa elegante y sencilla.

    Esta línea inspirada se basa en el aspecto eternamente atractivo del travertino y, al mismo tiempo, brinda confianza en el rendimiento de la porcelana para una vida de gracia, facilidad y estilo.

    Los gráficos de superficie suaves y arremolinados de Stone Fiction y la paleta de colores neutros suaves e infinitamente combinables emulan lo que la Madre Naturaleza creó en los depósitos minerales distintivos del travertino. Cada mosaico reinterpreta de manera convincente las fosas naturalmente dramáticas de la piedra con una profundidad sutil y fácil de limpiar. La comodidad resultante centra sus espacios en la ilusión de un material consagrado por el tiempo.

    Stone Fiction lleva su encanto del interior al exterior con un acabado sin pulir y una opción exterior adecuada para pasarelas y alrededores de piscinas. Los mosaicos de 12 x 24, 24 x 24 y 2 x 2, todos fabricados en EE. UU., ofrecen una colección simple pero impactante diseñada para honrar su visión creativa.

    Póngase en contacto con Crossville

    Especificaciones técnicas
    • Referenciastone-fiction-porcelain-stone-tile
    • Familia de productoTile
    • Grupo de productosPorcelain Stone
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPorcelana
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13 11
    • Título OmniClass Ceramic Mosaic Tile Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica