Publique sus productos
Single-Swing Hydraulic Door & Window System
Single-Swing Hydraulic Door & Window System
Single-Swing Hydraulic Door & Window System
Single-Swing Hydraulic Door & Window System
Single-Swing Hydraulic Door & Window System
Single-Swing Hydraulic Door & Window System
Single-Swing Hydraulic Door & Window System

    Single-Swing Hydraulic Door & Window System

    Traducido por Google,

    El sistema hidráulico patentado Single-Swing se abre verticalmente, permitiendo un acceso suave y silencioso entre los diferentes ambientes con solo pulsar un botón. Gracias a este sistema, la barrera entre el interior y el exterior desaparece, dejando que el ambiente exterior se integre en el interior.

    El sistema hidráulico de apertura simple utiliza cilindros hidráulicos que permiten aberturas más grandes y el uso de materiales de revestimiento más pesados, y se mantiene totalmente seguro sin necesidad de un mecanismo de bloqueo. Este sistema se ofrece en tamaños personalizados, diseñados para adaptarse a sus necesidades específicas, y es ideal para todo tipo de aplicaciones, desde viviendas particulares hasta grandes locales comerciales e instalaciones industriales.

    Especificaciones
      • Shipped powder-coat finished. A full array of standard, non-standard, and custom colors are available, with few exceptions.
      • Total security without the use of locking mechanisms – The hydraulic cylinders draw the system panels tightly closed, without the use of aux. locking mechanisms, providing a safe, secure closure.
      • Full perimeter weather seals
      • Integral mounting frame to limit loads on the structure
      • No floor/sill track is required – Nothing to impair movement through the opening
      • When open the system forms an awning providing protection from the weather and sun
      • Max. ranges to 40′ x 25' high
    Especificaciones técnicas
    • Referenciathe-hydraulic-single-swing-door-system
    • Familia de productoHydraulic
    • Grupo de productosSingle Swing System
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-08-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas oscilantes / vaivén
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código ETIMEC001521
    • Nombre ETIMDoor sliding contact
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Descripción Uniclass 2015Doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 36 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPanel Doors
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClass Doors