Publique sus productos
Cubit Modular Sofa - Cushion - Height 40 cm
Cubit Modular Sofa - Cushion - Height 40 cm
Cubit Modular Sofa - Cushion - Height 40 cm
Cubit Modular Sofa - Cushion - Height 40 cm
Cubit Modular Sofa - Cushion - Height 40 cm
Cubit Modular Sofa - Cushion - Height 40 cm
Cubit Modular Sofa - Cushion - Height 40 cm
Cubit Modular Sofa - Cushion - Height 40 cm
Cubit Modular Sofa - Cushion - Height 40 cm
Cubit Modular Sofa - Cushion - Height 40 cm
    Cubit

    Cubit Modular Sofa - Cushion - Height 40 cm

    3.1 de 5 estrellas3.1(15 reseñas)
    Traducido por Google,
    El sofá de Cubit® Cuando el diseño es versátil pero nunca arbitrario, entonces es Cubit®. El sistema modular de sofás de Cubit® convence en cualquier dimensión, para cualquier uso y estilo. Y esta es la razón: el lenguaje minimalista de la forma se desarrolla a partir de la construcción técnica. El sistema de ranuras es esencial para cada elemento, excepto para la otomana. Una madera curvada en forma de L conecta el asiento y el respaldo y los elementos laterales. Los cinco tipos básicos se pueden configurar en más de 300 modelos.
    Especificaciones
    • The sofa is made from polyurethane foam (no springs). The seat and the backrest are assembled using a glue-laminated L-shaped MDF connector. Several layers of foam of various densities guarantee a sofa which is both comfortable and robust. The covers of the modular sofa are fully removable and suitable for dry-cleaning. Simply detach the velcro fastenings connecting the backrest and the seat and open the zipper under the seat. Remove the covers of the sofa and take them to the dry-cleaners.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCU_X_40
    • Familia de productoSofa
    • Grupo de productosCushion
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)400
    • Ancho (mm)1400
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioTela
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Diseño interior
    • Clasificación IFC Muebles

    Disponibilidad en regiones

    Europa
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
    Productos similares