Publique sus productos
CUPRUM  Ventana corrediza serie 80 3 hojas XOX
CUPRUM  Ventana corrediza serie 80 3 hojas XOX
CUPRUM  Ventana corrediza serie 80 3 hojas XOX
CUPRUM  Ventana corrediza serie 80 3 hojas XOX
    Cuprum
    Archivados

    CUPRUM Ventana corrediza serie 80 3 hojas XOX

    Sistema de ventanas y puertas corredizas de 69 mm de profundidad de marco y nudo central de 69 mm Permite maximizar la capacidad de acristalamiento hasta los 18 mm aumentando las prestaciones térmicas y acústicas Sistema de armado perimetral en hoja y marco con escuadras Sus hojas de hasta 200 kg de peso permiten unas dimensiones máximas de 1000 mm de ancho x 2300 mm de alto Opción de mosquitero
    Especificaciones
    • Armado: Corte 45° Acristalamiento: 6, 9 y 18mm Estanquedidad al agua A4 (300 a 500 Tormenta) Permeabilidad al aire P4 (9 a 3 Tormenta) Resistencia al viento V4 (196 a 232 Edificación) Eficacia energética EE4 (3.4 a 2.5 Alto) Aislamiento acustico AA3 (26 a 31 Estándar)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacuprum_ventana_corrediza_serie_80_3_hojas_XOX
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-06-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2300
    • Ancho (mm)1000
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enMéxico
    • Fabricado enMéxico
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas correderas
    • Clasificación IFC Ventana
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplicación de diseño para Revit

    Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

    Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

    • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
    • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
    • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit