Publique sus productos
Boot Rack 750
Boot Rack 750
Boot Rack 750
    Dalform

    Boot Rack 750

    Traducido por Google,

    Estante robusto y compacto que eleva los zapatos y las botas del suelo para un secado más rápido y una limpieza más sencilla. Equipado con ganchos resistentes. Se puede montar en la pared, en soportes verticales o en el suelo.

    Especificaciones
    • Dimensions: H 105 mm (excl. hooks), H 200 mm (incl. hooks), D 235 mm.

      We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaBoot-Hanger-750
      • Familia de productoStorage
      • Grupo de productosCloakroom
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2018-10-01
      • Número de edición1
      • Altura (mm)200
      • Ancho (mm)750
      • Profundidad (mm)235
      Información relacionada
      • Material principalAcero
      • Material secundarioMadera
      • Diseñado enSuecia
      • Fabricado enSuecia
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
      • Clasificación IFC Muebles
      • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
      • Código UNSPSC56
      • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_13
      • Descripción Uniclass 2015Cloakroom units
      • CSI MasterFormat 2014 Code41 53 00
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloStorage Equipment and Systems
      • Número OmniClass23-21 15 21
      • Título OmniClass Cloakroom Units
      • CSI UniFormat II CódigoC
      • CSI UniFormat II TítuloINTERIORS