Publique sus productos
Microwave Kitchen Furniture

Microwave Kitchen Furniture

4.6 de 5 estrellas4.6(5 reseñas)
Traducido por Google,
Cocina de acero inoxidable con microondas

Este microondas cuenta con un elegante exterior de acero inoxidable y una amplia capacidad de 2,0 pies cúbicos, lo que proporciona un amplio espacio para comidas más abundantes y múltiples platos. Equipado con tecnología de cocción por sensor, ajusta automáticamente el tiempo y la potencia de cocción en función de los niveles de humedad de los alimentos, lo que garantiza resultados perfectos en todo momento. Su panel de control de vidrio suave al tacto añade un toque moderno al tiempo que ofrece un funcionamiento fácil e intuitivo.

Tamaños estándar
Anchos: 23 7/8"
Profundidad: 19 3/8"
Alturas: 13 9/16"

  • La tecnología de cocción con sensor ajusta automáticamente la configuración para una cocción óptima.
  • Este microondas se utiliza principalmente en cocinas residenciales.
  • Este modelo viene en un tamaño estándar, pero se puede adaptar al tamaño deseado.


Este microondas de acero inoxidable ofrece un interior espacioso, perfecto para comidas familiares. La tecnología de cocción por sensor ajusta automáticamente la configuración para obtener resultados de cocción óptimos. El panel de control de vidrio suave al tacto garantiza una interfaz elegante y fácil de usar. Con su diseño moderno y funciones avanzadas, este microondas es ideal para cocinar de manera rápida, eficiente y precisa. Para usar esta familia, abra la aplicación de búsqueda y luego haga clic en el modelo para insertarlo en su proyecto. Hay un tamaño estándar en esta familia. Si necesita un tamaño personalizado, existe la posibilidad de crear una dimensión personalizada.
Especificaciones
    • Solid, heavy-gauge steel
    • Paint finish, non-off-gassing powder-coated steel
    • Microwave includes an integrated glass base plate on the interior
    • Unit has a integrated touchpad with usesr-friendly interface
    • Designed with stainless steel for a modern design
    • Intended use for an on the counter microwave
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSSG_Appliance_Microwave_PCS
  • Familia de productoEducation
  • Grupo de productosCollege Student Furniture
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-01-28
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Muebles
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Kitchen Appliances