Publique sus productos
Metal Coat Rack with Double Melamine Shelves 1000
Metal Coat Rack with Double Melamine Shelves 1000
Metal Coat Rack with Double Melamine Shelves 1000
Metal Coat Rack with Double Melamine Shelves 1000
    Dalform

    Metal Coat Rack with Double Melamine Shelves 1000

    Traducido por Google,

    Estantería resistente y versátil para guardarropa, fabricada en melamina de abedul de 19 mm, diseñada para guarderías y colegios. Equipada con dos ganchos dobles por sección y disponible con o sin separadores internos. Se monta en soportes verticales de pared o en soportes de suelo independientes.

    Especificaciones
    • Dimensions: H 300 mm, D 320 mm (upper shelf 250 mm).

      We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaClothing-Compartment-Shelf-TT-1000-4x250
    • Familia de productoStorage
    • Grupo de productosCloakroom
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-10-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)300
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)320
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_13
    • Descripción Uniclass 2015Cloakroom units
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 53 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloStorage Equipment and Systems
    • Número OmniClass23-21 15 21
    • Título OmniClass Cloakroom Units
    • CSI UniFormat II CódigoC
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIORS