Publique sus productos
Metal Hat Rack with Melamine Shelf 900
Dalform

Metal Hat Rack with Melamine Shelf 900

Traducido por Google,

Clásico perchero con una robusta balda de melamina de abedul de 19 mm para un almacenamiento práctico. Equipado con dos ganchos dobles por sección y disponible con o sin separadores internos. Se puede montar en soportes verticales de pared o en soportes de suelo independientes.

Especificaciones
  • Dimensions: D 300 mm, H 157 mm (excl. hooks) / 212 mm (incl. hooks).

    We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHat-Rack-T-900
  • Familia de productoStorage
  • Grupo de productosCloakroom
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-10-03
  • Número de edición1
  • Altura (mm)278
  • Ancho (mm)900
  • Profundidad (mm)300
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_13
  • Descripción Uniclass 2015Cloakroom units
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 53 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloStorage Equipment and Systems
  • Número OmniClass23-21 15 21
  • Título OmniClass Cloakroom Units
  • CSI UniFormat II CódigoC
  • CSI UniFormat II TítuloINTERIORS