Publique sus productos
DANOPREN TL 50
Danosa

DANOPREN TL 50

Plancha rígida de espuma de poliestireno extruido (XPS) con acabado superficial ranurado en una cara y juntas perimetrales a media madera en diferentes espesores. Fabricado sin CFC's, HCFC's ni HFC's. CAMPO DE APLICACIÓN Aislamiento térmico en edificación. Cubiertas inclinadas, bajo teja.
Especificaciones
  • DATOS TÉCNICOS
    • - Espesor: 50 mm (EN 823)
    • - Tolerancia de espesor: -2/+3 mm (EN 823)
    • - Longitud: 125 cm (EN 822)
    • - Tolerancia de longitud: -8/+8 mm (EN 822)
    • - Ancho: 60 cm (EN 822)
    • - Tolerancia de anchura: -8/+8 mm (EN 822)
    • - Planimetría: 6 mm/m (EN 825)
    • - Rectangularidad: 5 mm/m (EN 824)
    • - Conductividad térmica: 0.034 W/mK (EN 12667)
    • - Resistencia térmica: 1.50 m2K/W (EN 12667)
    • - Resistencia a la compresión ≥ 300 kPa (EN 826)
    • - Resistencia a compresión a largo plazo (50años) para fluencia máxima del 2% ≥ 95 kPa (EN 1606)
    • - Absorción Agua inmersión total ≤ 0.7 Vol.% (EN 12087)
    • - Absorción de Agua por difusión ≤ 3 Vol.% (EN 12088)
    • - Resistencia hielo-deshielo ≤ 1 Vol.% (EN 12091)
    • - Factor μ de resistividad a la difusión del vapor de agua ≥ 80 - (EN 12086)
    • - Estabilidad dimensional ≤ 5 % (EN 1604)
    • - Reacción al fuego: E Euroclase (EN 13501-01)
    • - Coeficiente lineal de dilatación térmica: 0,07 mm/m·K
    • - Rango de temperaturas de servicio: -50 / +75 ºC
    • - Calor específico: 1.450 J/kg·K
    • - Densidad nominal: 32 kg/m3 (EN 1602)
    • - Capilaridad: Nula
    • - Tratamiento de borde: Media madera
    • - Tratamiento de superficie: Lisa; ranurada cara bajo teja
    • VENTAJAS Y BENEFICIOS
    • - Manejo fácil y seguro de las planchas DANOPREN TL de XPS: son ligeras, no irritan la piel, no desprenden polvo, mantienen su integridad física. Consecuencia: se facilita el acopio y la puesta en obra.
    • - Absorción de agua inapreciable a largo plazo. Dos consecuencias: 1.- Se puede efectuar el acopio y la puesta en obra en condiciones meteorológicas adversas; 2.- Las prestaciones térmicas no se ven afectadas por absorción de agua a largo plazo.
    • -Elevada resistencia a compresión, y mecánica en general, a largo plazo. Dos consecuencias: 1.- Las planchas son suficientemente robustas para aguantar trato duro en transporte y obra sin menoscabo ni de su integridad física ni de sus prestaciones como aislamiento térmico; 2.- Donde el producto se coloca bajo carga, se mantiene a largo plazo el espesor y la Resistencia Térmica (que es, obviamente, proporcional al espesor).
    • - Gracias a su resistencia a la humedad y a las cargas mecánicas, las planchas DANOPREN TL de XPS presentan una durabilidad pareja a la vida útil del edificio en que se incorporan. Tres consecuencias: 1.- Ahorro de energía permanente; 2.- Reducción equivalente de emisiones de CO2, y 3.- Costes de mantenimiento (reparación, sustitución) nulos.
    • - Eventualmente, dependiendo del sistema de instalación original, puede ser factible la reutilización de las planchas DANOPREN TL de XPS. Como consecuencia, se puede alcanzar un nivel máximo de sostenibilidad ambiental, al cerrar el ciclo de vida del producto abriendo un nuevo ciclo de vida, dentro del concepto "cradle to cradle" (de la cuna a la cuna).
Especificaciones técnicas
  • Referenciadanopren_tl_50
  • Familia de productoThermal Insulation
  • Grupo de productosExtruded polystyrene (XPS)
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)600
  • Ancho (mm)1250
  • Profundidad (mm)50
Información relacionada
  • Material principalPoliestireno Extruído (XPS)
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Clasificación IFC Indicador de elemento de construcción
  • Código Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
  • Descripción Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermal Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19
  • Título OmniClass Thermal Insulation 
  • CSI UniFormat II CódigoB30
  • CSI UniFormat II TítuloROOFING