Publique sus productos
DANOCOAT 250
Danosa

DANOCOAT 250

Membrana de poliurea pura de alta resistencia mecánica, química y elevada elasticidad.

DANOCOAT® 250 es una membrana de dos componentes a base de poliurea aromática pura, libre dedisolventes y plastificantes, con 100% de contenido en sólidos y curado en pocos segundos; para una impermeabilización con elevada elasticidad, capacidad de punteo de fisuras, elevada resistencia química y a la abrasión.
DANOCOAT® 250 sólo se puede aplicar mediante proyección con un equipo apropiado.

Especificaciones técnicas
  • Referenciadanocoat_250
  • Familia de productoLiquid waterproofing
  • Grupo de productosInstallations
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPoliurea
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
  • Clasificación IFC Indicador de elemento de construcción
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 14 14
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHot Fluid-Applied Polyurea Waterproofing
  • Número OmniClass23-13 25 17
  • Título OmniClass Waterproofing
  • CSI UniFormat II CódigoB30
  • CSI UniFormat II TítuloROOFING