Publique sus productos
DANOCOAT PAS 600
Danosa

DANOCOAT PAS 600

Resina bicomponente Poliaspártica con muy alta resistencia mecánica, con contenido en sólidos >95%, resistente a intemperie y rayos UV, para el sellado y acabado de sistemas DANOCOAT® y DANOFLOOR®.

DANOCOAT® PAS 600 es una resina bicomponente Poliaspártica, rigida, con contenido en sólidos >95% enpeso, resistente a la intemperie y estable a los rayos UV, no amarillea, con buena resistencia a la abrasión yrecomendada como capa de sellado y acabado (Top Coat) de sistemas DANOCOAT® y DANOFLOOR®paraasegurar un efecto estético durable; de aplicación manual a temperatura ambiente.

Especificaciones técnicas
  • Referenciadanocoat_pas_600
  • Familia de productoLiquid waterproofing
  • Grupo de productosInstallations
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPoliurea
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
  • Clasificación IFC Indicador de elemento de construcción
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 14 14
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHot Fluid-Applied Polyurea Waterproofing
  • Número OmniClass23-13 25 17
  • Título OmniClass Waterproofing
  • CSI UniFormat II CódigoB30
  • CSI UniFormat II TítuloROOFING