Publique sus productos
DANOCRET PROTECT FLEX
Danosa

DANOCRET PROTECT FLEX

Mortero impermeabilizante flexible bicomponente. 

Membrana flexible impermeabilizante, con una excelente adherencia al soporte. Recomendado para cubiertas visitables en diferentes soportes.

VENTAJAS

- Impermeable
- Sistema transitable
- Alta flexibilidad
- Elasticidad que asegura el puenteo de fisurasde hasta 1,72 mm
- Buena adherencia en soportes no esmaltados(1,5 N/mm2, método EN 1542)
- Resistente a ciclos de hielo / deshielo
- Evita humedades por condensación
- Evita la aparición de eflorescencias
- Alta protección frente al salitre y el agua marina
- Se puede usar cemento cola sobre el producto
- Resistente a los rayos U.V., incrementa ladurabilidad de las estructuras sobre las que seaplica.

APLICACIÓN

- Impermeabilización de terrazas y balcones
- Impermeabilización de baños, cocinas y piscinas antesde la colocación de revestimiento final
- Adecuado para reducir las humedades por capilari-dad en estructuras enterradas y fosos de ascensor
- Apto para contacto con agua potable, conforme a losrequisitos establecidos en el Real Decreto Español R.D. 140.
- Eficaz como barrera impermeable y flexible de revo-cos con microfisuras
- Protección de superficies de hormigón, para protecciónde agua marina y sales.

SOPORTES

- Hormigón y enfoscados de mortero
- Piedra natural y azulejos no esmaltados

Especificaciones
  • Concrete structures, balconies, terraces, bathrooms, kitchens and pools watherproofing flexible mortar.

Especificaciones técnicas
  • Referenciadanocret_protect_flex
  • Familia de productoLiquid waterproofing
  • Grupo de productosInstallations
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMortero
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
  • Clasificación IFC Indicador de elemento de construcción
  • Código Uniclass 2015Pr_20_31_53_96
  • Descripción Uniclass 2015Waterproof mortars
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 14 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFluid-Applied Waterproofing
  • Número OmniClass23-13 25 17
  • Título OmniClass Waterproofing