Publique sus productos
ESTERDAN 40 P ELAST
Danosa

ESTERDAN 40 P ELAST

Lámina impermeabilizante bituminosa de superficie no protegida tipo LBM(SBS)-40-FP. Compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómeros (SBS), usando como material antiadherente un film plástico por ambas caras. CAMPO DE APLICACIÓN: Uso recomendado: - Membrana monocapa para impermeabilización de cubiertas con protección pesada adherida (membrana PA-6 según la norma UNE 104-402/96). - Membrana monocapa para impermeabilización de cubiertas con protección pesada no adheridas o flotantes (membrana PN-1 según la norma UNE 104-402/96). Uso mejorado: - Lámina inferior o superior en membranas bicapa para impermeabilización de cubiertas con protección pesada adheridas (membrana PA-7 y PA-8 según la norma UNE 104-402/96). - Lámina inferior o superior en membranas bicapa para impermeabilización de cubiertas con protección pesada no adheridas o flotantes (membrana PN-6 y PN-7 según la norma UNE 104-402/96). - Lámina inferior en membranas bicapa para impermeabilización de cubiertas autoprotegidas adheridas (membrana GA-2 y GA-6 según la norma UNE 104-402/96). Otros usos: - Lámina impermeabilizante en trasdós exterior de muro. - Barrera anticapilaridad en arranque de muros.
Especificaciones
  • DATOS TÉCNICOS: Reacción al fuego: E - (UNE-EN 11925-2); (UNE-EN 13501-1) Estanquidad al agua: Pasa - (UNE-EN 1928) Resistencia a la tracción longitudinal: 700 ± 200 N/5cm (UNE-EN 12311-1) Resistencia a la tracción transversal: 450 ± 150 N/5cm (UNE-EN 12311-1) Elongación a la rotura longitudina:l 45 ±15 % (UNE-EN 12311-1) Elongación a la rotura transversal: 45 ±15 % (UNE-EN 12311-1) Resistencia a la penetración de raíces: No Pasa (UNE-EN 13948) Resistencia a la carga estática: Mayor que 15 kg (UNE-EN 12730) Resistencia al impacto: Mayor que 1000 mm (UNE-EN 12691) Resistencia al desgarro longitudinal: PND N (UNE-EN 12310-1) Resistencia al desgarro transversal: PND N (UNE-EN 12310-1) Resistencia de juntas: pelado de juntas PND - (UNE-EN 12316-1) Resistencia de juntas: cizalla de la soldadura: 450 ± 150 -( UNE-EN 12317-1) Flexibilidad a bajas temperaturas: Menor que -15 ºC (UNE-EN 1109) Factor de resistencia a la humedad: 20.000 - (UNE-EN 1931) Sustancias peligrosas: PND Durabilidad flexibilidad: -5 ± 5 ºC (UNE-EN 1109) Durabilidad fluencia: 100 ±10 ºC (UN-EN 1110) INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL: Contenido reciclado previo al consumidor: 0 % Contenido reciclado posterior al consumidor: 35 % Lugar de fabricación: Fontanar, Guadalajara (España) Compuestos orgánicos volátiles (COV's): 50 (A+)* µg/m3 (ISO 16000-6:2006) PRESENTACIÓN: Longitud: 10 m Ancho: 1 m Superficie por rollo: 10 m2 Rollos por palet: 25 rollos Código de Producto: 141131
Especificaciones técnicas
  • Referenciaesterdan_40_elast
  • Familia de productoBituminous Waterproofing
  • Grupo de productosAsphalt
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-08
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1000
  • Ancho (mm)10000
  • Profundidad (mm)3.3
Información relacionada
  • Material principalAsfalto
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)4
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
  • Clasificación IFC Indicador de elemento de construcción
  • Código Uniclass 2015Pr_25_57_08_08
  • Descripción Uniclass 2015Bitumen sheets
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 13 53
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloElastomeric Sheet Waterproofing
  • Número OmniClass23-13 25 17 13 15
  • Título OmniClass Modified Bituminous Sheet Waterproofing
  • CSI UniFormat II CódigoB30
  • CSI UniFormat II TítuloROOFING