Publique sus productos
DANOPOL HS 1.5 COOL ROOFING
Danosa

DANOPOL HS 1.5 COOL ROOFING

DANOPOL HS 1.5 COOL ROOFING es una lámina sintética a base de PVC plastificado de color blanco, fabricada mediante calandrado y reforzada con una armadura de malla de fibra de poliéster. Esta lámina es resistente a la intemperie y los rayos U.V. CAMPO DE APLICACIÓN: Soluciones de edificación, tanto en obra nueva como en rehabilitación: - Impermeabilización de cubiertas tipo deck con sistemas de fijación mecánica, edificios de uso terciario o industrial (EN 13956). Impermeabilización en obra civil: - Impermeabilización de estructuras enterradas (EN 13967). - Impermeabilización frente a fluidos en la construcción de túneles y estructuras subterráneas (EN 13491). - Impermeabilización de embalses y presas (EN 13361). - Impermeabilización de canales (EN 13362).
Especificaciones
  • DATOS TÉCNICOS: - Comportamiento frente a un fuego externo: Broof (t1) - Broof (t3) - Broof (t4) (EN 13501-5) - Reacción al fuego: E (EN 13501-1) - Resistencia a la tracción longitudinal y Transversal: Mayor que 1100 / 1000 N/50mm (EN 12311-2) Método A - Alargamiento a la rotura longitudinal: Mayor que 20 % (EN 12311-2) Método A - Alargamiento a la rotura transversal: Mayor que 20 % (EN 12311-2) Método A - Resistencia al desgarro longitudinal : Mayor que 250 N (EN 12310-2) - Resistencia al desgarro transversal: Mayor que 250 N (EN 12310-2) - Resistencia de los solapes (Pelado del solape): Mayor que 250 N/50mm (EN 12316-2) - Resistencia de los solapes (Cizallamiento de los solapes): Mayor que 950 N/50mm (EN 12317-2) - Resistencia al impacto: Mayor que 700 mm (EN 12691) - Resistencia a la carga estática: Mayor que 55 Kg (EN 12730) Método B - Plegabilidad a baja temperatura: Menor que -30 ºC (EN 495-5) - Resistencia a la penetración de raíces: Pasa Pasa/No Pasa (EN 13948) - Factor de resistencia a la humedad: 20.000 ± 30% (m².s.Pa)/Kg (EN 1931) - Durabilidad Calor, Estanquidad 60 Kpa: PASA Pasa/No Pasa (EN 1296) - Durabilidad productos químicos, estanquidad 60 Kpa: PASA Pasa/No Pasa (EN 1847) INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL: - Contenido reciclado previo al consumidor: 0 % - Contenido reciclado posterior al consumidor: 25 % - Lugar de fabricación: Fontanar, Guadalajara (España) - Índice de reflectancia solar (IRS): 94 ASTM (E1980-11) PRESENTACIÓN: - Tipo de armadura: Malla de fibra de poliéster - Espesor: 1.5 mm - Ancho: 1.80 m - Longitud: 15 m - Superficie por rollo: 27 m2 - Color: Blanco - Código de Producto: 210053
Especificaciones técnicas
  • Referenciadanopol_hs_15_cr
  • Familia de productoSingle Ply Waterproofing
  • Grupo de productosPVC
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1080
  • Ancho (mm)20000
  • Profundidad (mm)1.5
Información relacionada
  • Material principalPVC
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)1.9
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
  • Clasificación IFC Tejado
  • Código Uniclass 2015Ss_32_80
  • Descripción Uniclass 2015Waterproofing and tanking systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 13 54
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermoplastic Sheet Waterproofing
  • Número OmniClass23-13 39 31 11 27
  • Título OmniClass Polyvinyl chloride (PVC) Single Layer Roof Membranes
  • CSI UniFormat II CódigoB30
  • CSI UniFormat II TítuloROOFING