Publique sus productos
DANOPRIMER EP
Danosa

DANOPRIMER EP

Imprimación epoxi bicomponente exenta de disolventes de elevada adherencia, incluso en soportes con humedad residual y curado rápido a bajas temperaturas, de aplicación manual.

Especificaciones
  • As preparation prior to waterproofing of concrete, mortar, metal or ceramic surfaces.
Especificaciones técnicas
  • Referenciadanoprimer_ep
  • Familia de productoLiquid waterproofing
  • Grupo de productosInstallations
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalEpoxi
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
  • Clasificación IFC Indicador de elemento de construcción
  • Código Uniclass 2015Pr_35_31_68_27
  • Descripción Uniclass 2015Epoxy resin coatings
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 96 56
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloEpoxy Coatings
  • Número OmniClass23-13 25 17
  • Título OmniClass Waterproofing
  • CSI UniFormat II CódigoB3010
  • CSI UniFormat II TítuloRoof Coverings