Publique sus productos
DIV3 Divisoria edificación entre locales ruidosos
Danosa

DIV3 Divisoria edificación entre locales ruidosos

DIVISORIA EDIFICACIÓN ENTRE LOCALES RUIDOSOS: Aislamiento acústico: lana de roca y EPDM de alta densidad VENTAJAS: - Aislamiento a ruido aéreo DnTw mayor de 55 dB. - Desplaza las frecuencias de resonancia del sistema hacia frecuencias menos audibles. - La membrana acústica mejora el aislamiento a bajas frecuencias del sistema de yeso laminado. - Absorbente a medias y altas frecuencias. - La quinta placa asegura la estanquidad del sistema a cajeados. - Se puede aumentar su capacidad de aislamiento térmico y acústico aumentando el espesor de la estructura y lana mineral. - Sistema ligero de buena planimetría, de menor espesor y mayor rapidez de ejecución. APLICACIÓN: - Gimnasios. - Cines. - Estudios de radio. - Auditorios, teatros y escuelas de música: edificios centrales y cabinas de música.
Especificaciones
  • Aislamiento acústico de divisoria de doble tabique de yeso laminado formado por: Placa de yeso laminado de 12,5 fijada a la estructura mediante tornillos rosca-chapa y sellada; Membrana Acústica de 2,5 mm de espesor SYNTHETIC M.A.D.® 25 grapada a la primera placa; fijación a la estructura de la segunda placa de yeso laminado de 12,5 mm de espesor mediante tornillos rosca-chapa; colocación de material absorbente en su interior a base de lana de roca de 70 kg/M3 de densidad, ROCDAN ® 231/40; placa de yeso laminado de 15 mm de espesor fijado con tornillo rosca-chapa a la 1ª estructura; separada al menos 1 cm de la placa de yeso laminado de 15 mm, colocación de la segunda estructura; colocación de material absorbente en su interior a base de lana de roca de 70 kg/ M3 de densidad, ROCDAN ® 231/40; fijación placa de yeso laminado de 12,5 fijada a la estructura mediante tornillos rosca-chapa y sellada; Membrana Acústica de 2,5 mm de espesor SYNTHETIC M.A.D.® 25 grapada a la primera placa; fijación a la estructura de la segunda placa de yeso laminado de 12,5 mm de espesor mediante tornillos rosca-chapa, totalmente sellado e instalado, listo para recibir el acabado.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaDIV3
  • Familia de productoAcoustic Insulation
  • Grupo de productosSeparating wall
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCaucho
  • Material secundarioLana mineral
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Particiones
  • Clasificación IFC Muro
  • Código Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Descripción Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPartitions
  • Número OmniClass23-39 11 11 13
  • Título OmniClass Noise Barriers
  • CSI UniFormat II CódigoC1010
  • CSI UniFormat II TítuloPartitions
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText